BFB0006
Amplificador para fibra ótica
Código de digitação:
BFB 75K-002-P-S75
185,00 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Série
- 75K
- Dimensões
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- Interface
- PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Dispositivo de fibra ótica
- Função de entrada
-
Programar Sn
Bloqueio de tecla liga/desliga - Possibilidade de ajuste
-
Sentido de leitura LCD
Função de tempo
Configuração de fábrica (Reset)
Modo normal/preciso/rápido/amplo
Duração do impulso individual
Distância de comutação (Sn), 2 valores
Display liga/desliga
Tempo de desaceleração
Bloqueio de tecla liga/desliga
Comutação claro/escuro
Sensibilidade (Sn) - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Frequência de comutação
- 8000 Hz/1000 Hz/125 Hz
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05