BUS0024

acessível

S-BUS M18

Código de digitação:

BUS M18M1-XA-03/025-S92G

A carregar...
Formato construtivo
Ø 18 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
PBT
Superfície ativa, material
Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
Alcance
30...350 mm
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Precisão de repetibilidade
± 0.15 % FS
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Suportes universais

Auxílio de ajuste/ ferramenta

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04