- Formato construtivo
- Ø 18 mm
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Material do invólucro
-
Latão, niquelado
PBT - Superfície ativa, material
- Espuma PU/Resina epóxi/Vidro
- Alcance
- 30...350 mm
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.15 % FS
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04