- Faixa de medição
- 0...10 bar
- Precisão
- ±0,5 % FSO BFSL
- Pressão de sobrecarga
- 20 bar
- Pressão de fragmentação
- 35 bar
- Tensão de serviço UB
- 8...32 VDC
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Conexão do processo
- NPT 1/4"
- Material da conexão de processo
- Aço inoxidável (1.4301)
- Material do anel de vedação
- FKM
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4301)
- Temperatura do meio
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02