BAE00NT
Iluminações tipo barra
Código de digitação:
BAE LX-VS-LR100-S26
- Conexão
- Conector de encaixe, M5x0,5-Macho, 4-polos, 0.3 m
- Versão
- Iluminação de linhas
- Dimensões
- 13 x 18 x 100 mm
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Consumo de corrente, máx.
- 170 mA, 375 mA (modo Boost)
- Modo de operação
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Entradas digitais
- Disparador
- Material
-
Alumínio anodizado, preto
Vidro - Superfície luminosa
- 95 x 10 mm
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Comprimento de onda
- 617 nm
- Intensidade de iluminação (0,1 m)
- 6400 Lux 13500 Lux (modo Boost)
- Ângulo de irradiação
- 75 ° x 30 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP54
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04