BAM00CY

acessível

Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada

Código de digitação:

BES 12,0-KH-2L

A carregar...
Utilização
para sensores Ø12 mm
para sensores M12
a partir do comprimento de fixação 46 mm
Material
Latão niquelado
Dimensões
Ø 22 x 44.5 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01