BAE00EF
Auxílio de ajuste/ferramenta
Código de digitação:
BTL7-A-CB02-K
- Princípio de funcionamento
- Caixa de calibração
- Utilização
- para sistemas de medição linear magnetostritivos
- Conexão 1
- Terminal de parafuso, 8-polos
- Conexão 2
- Terminal de parafuso, 2-polos
- Dimensões
- 61 x 25 x 732 mm
- Material
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Classe de proteção
- IP40
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 7.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-92