BAM00W7

acessível

Refletores e películas adesivas reflexivas

Código de digitação:

BOS R-33

A carregar...
Versão
Canto do cubo 4 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
Forma
Cuboide
2 furos de fixação
Dimensões
19 x 60 x 6.1 mm
Superfície ativa
4,9 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superfície ativa, material
PMMA
Tipo de luz
Luz não polarizada, também para luz polarizada
Fixação
Cola
Parafuso M4
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01