54,00 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
5 PC.
- Versão
- Ø 3, padrão
- Utilização
- Para dispositivos baseados em fibra BFB
- Aparelho básico de referência
- BFB 75K-001-..
- Material do tipo de fibra
- PMMA
- Comprimento do cabo L
- 2 m
- Material da capa
- PE
- Temperatura ambiente
- -55...70 °C
- Material
- Aço inoxidável (1.4305)
- Superfície ativa, fibras
- Ø 0,5 mm (2x)
- Superfície ativa, disposição da fibras
- lado a lado
- Classe de proteção
- IP65
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06