BVS001A
Code-Reader série BVS E Identification
Código de digitação:
BVS ID-3-103-E
1.323,32 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718135.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718097.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17305_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2717873.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718123.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718112.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Halterungen_new_group.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718094.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2847063.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Group_HMI_Displays_G1304.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Anschlussleitungen_G1102.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Verbindungsleitungen_G1103.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17903_Mechanical_Accessories_GrIm.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718170.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718055.png)
- Código de barras
- Intercalado 2 de 5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
- Códigos 2D
-
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR - Códigos de barra
- PDF417
- Aplicação
-
Leitura multicódigo
Verificação de cadeia de caracteres - Resolução da imagem
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Tipo de sensor, Vision
- Sensor de imagem CMOS preto/branco
- Alcance
- 50...1000 mm
- Campo visual
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Distância focal
- 12.0 mm
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Material do invólucro
-
Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
ABS - Dimensões
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Saída de comutação
- 3x PNP contato normalmente aberto (NA)
- Interface
- Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kBaud)
- Conexão 1
- M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
- Tensão de serviço UB
- 22...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP54
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03