BVS001M
Sensor Vision BVS E Universal
Código de digitação:
BVS UR-3-001-E
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Tipo de sensor, Vision
- Sensor de imagem CMOS preto/branco
- Resolução da imagem
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Taxa de imagem
- 3…40 Hz
- Aplicação
-
Detecção 360°
Identificação de código de barras, 2D, OCR - Alcance
- 50...1000 mm
- Campo visual
- 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
- Distância focal
- 8.0 mm
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Material do invólucro
-
Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
ABS - Dimensões
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Saída de comutação
- 3x PNP contato normalmente aberto (NA)
- Interface
- Ethernet 10/100 Base T
- Conexão 1
- M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
- Tensão de serviço UB
- 22...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP54
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01