BIS007C
Cabeças de Leitura/Escrita LF e antenas (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-319/10-S4
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Dimensões
- Ø 18 x 86.5 mm
- Instalação
- isento de metal (zona livre)
- Forma da antena
- redondo
- Conexão
- M12x1-Macho
- Material do invólucro
- PBT, azul, Porcas PA 6,6 pretas
- Temperatura de armazenamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01