Cancelado

BIS00HH

BIS C-60R-003-08P-PU-05

Cabeças de leitura/escrita LF (70/455 kHz) com processador integrado

Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
Ø 30 x 95 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
Forma da antena
redondo
Conexão
Cabo (blindado), 15-polos, 5.00 m, PU
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
Ø 30 x 95 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
Forma da antena
redondo
Conexão
Cabo (blindado), 15-polos, 5.00 m, PU
Material do invólucro
Latão, niquelado
Interface
2x8 Bit paralelo dinâmico
Temperatura ambiente
0...50 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar