BAE008C
Handheld esc/leit LF (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-820-0-004-D
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Nome do produto
- Standard
- Dimensões
- 68 x 45 x 123 mm
- Utilização
- para todos os Handhelds C-85x com conector jack Ø 6,3 mm
- Indicação
- Estado do sistema: LED verde Low Battery: LED vermelho
- Teclado
- 1 Tecla
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Classe de proteção
- IP40
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01