BIS003W

BIS L-203-03/L

Tags de LF (125 kHz)

Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Dimensões
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Número de série UID, somente leitura
5 Byte
Tipo de memória
PROM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
LF (125 kHz)
Dimensões
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Número de série UID, somente leitura
5 Byte
Tipo de memória
PROM
Forma da antena
redondo
Instalação
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal
Temperatura de armazenamento temporário
-40...130 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Material do invólucro
PPS, EP
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar