BIS00CL
Cabeças de leitura/escrita LF (125 kHz) com processador integrado
Código de digitação:
BIS L-400-043-004-02-S115
em descontinuação
- Grupo de produtos
- LF (125 kHz)
- Princípio de funcionamento
- Dispositivo de leitura
- Dimensões
- 25 x 10 x 50 mm
- Instalação
- isento de metal (zona livre)
- Forma da antena
- redondo
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 8-polos, 0.50 m, PU
- Material do invólucro
- ABS, Interface PBT
- Interface
- RS422 (Easy Loop)
- Tensão de serviço UB
- 19.2...26.4 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01