BIS017A
Cabeças de leitura/escrita HF (13,56 kHz) com processador integrado
Código de digitação:
BIS M-4008-048-002-ST4
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- 80 x 35 x 119 mm
- Instalação
- isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal
- Forma da antena
- Tubo
- Tipos de mídias de dados suportados
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Conexão
- 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Interface
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) Comutador de 2 portas
- Tensão de serviço UB
- 19,2...28,8 VDC LPS Classe 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01