BIS00W1
Cabeças de leitura/escrita HF (13,56 kHz) com processador integrado
Código de digitação:
BIS M-410-067-001-04-S92
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- 40 x 24 x 56 mm
- Instalação
- isento de metal (zona livre)
- Forma da antena
- redondo
- Tipos de mídias de dados suportados
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Material do invólucro
- PC, com fundição de PU
- Interface
- Subnet 16 (RS485)
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01