BAE00TL
Fontes de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link
Código de digitação:
BAE PS-XA-1W-24-080-604-I
402,00 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Dimensões
- 116 x 85 x 150 mm
- Versão
- IP67
- Fixação
- Fixação do flange
- Material do invólucro
-
Alumínio
PC - Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Conector
- Conexão (alimentação de tensão OUT)
- 7/8"-Tomada
- Tensão de entrada
- 100…240 V AC, monofásico
- Tensão nominal de saída CC
- 24 V
- Corrente nominal de saída
- 8 A
- Potência de saída, máx.
- 192 W
- Corrente de saída, máx.
- 12 A para máx. 4 s
- Classe de proteção
- IP67, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01