400,00 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
41 PC.
- Princípio de funcionamento
- Luz indicadora
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 5
- Cores predefinidas
-
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável - indicador de funcionamento
-
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível - Possibilidade de ajuste
- indicador de funcionamento
- Função suplementar
- Dados de processo avançados
- Dimensões
- 60 x 60 x 309 mm
- Material do invólucro
- PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Fundição de zinco sob pressão
- Fixação
- Parafusos M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 7.2 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 8 bytes
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50