BNI006Z
Conectores para manifold IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-752-V10-K007
175,00 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
em descontinuação
- Versão
- Conectores para Manifold Power Aux
- Aplicação
- SMC VQC 1000/2000/4000
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
- Comprimento do cabo L
- 0.6 m
- Saídas, quantidade
- 24
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Função
-
Conexão de 5 polos
Power Aux através do pino 2
adicionalmente 0V através do pino 5 - Material do invólucro
- PA
- Dimensões
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP40, condição encaixada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 3.5 ms
- Dados do processo OUT
- 4 bytes
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02