BNI0090
Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-104-S02-R012
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x PNP, Typ3
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Porta de extensão
- sim
- Monitoramento de canal simples
- sim
- Corrente total US, sensor
- 3.5 A
- Material do invólucro
- PPS
- Dimensões
- 68 x 36.8 x 183.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 4.5 ms
- Dados do processo IN
- 4 bytes
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
IO-Link Validierung und Kaskadierung
![](https://img.youtube.com/vi/I8qTAwzL9NM/default.jpg)
IO-Link Validierung und Kaskadierung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02