BNI004K
Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-309-000-K024
108,60 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
48 PC.
- Interface
- IO-Link 1.0
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- Terminais de parafuso/de encaixe, 4-polos
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- Terminais de parafuso/de encaixe
- Conexão, locais de conexão
- Terminais de parafuso/de encaixe
- Entradas digitais
- 8x PNP, Typ2
- Saída digitais
- 8x PNP
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Corrente total US, sensor
- 1.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 1.0 A
- Material do invólucro
- PA 6,6, UL94V-0
- Dimensões
- 48.6 x 42.6 x 84 mm
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP20
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 3.0 ms
- Dados do processo IN
- 1 bytes
- Dados do processo OUT
- 1 bytes
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02