BIC003P
Acopladores indutivos para transmissão de sinal
Código de digitação:
BIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30
em descontinuação
- Função
- Transmissão de sinais
- Forma de sinal
- unidirecional
- Entradas digitais
- 8x PNP
- Distância de transmissão
- 1...3 mm
- Componente
- Remote
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1, 3-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 160 mA
- Material do invólucro
- PET
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01