BIC003N

Brevemente já não disponível

Acopladores indutivos para transmissão de sinal

Código de digitação:

BIC 1I3-P2A16-R01K01-C03

A carregar...

em descontinuação

Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
unidirecional
Saída digitais
8x PNP
Distância de transmissão
1...3 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, Série M16 423, 3-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
Material do invólucro
PET
Dimensões
88 x 93 x 45 mm
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP67
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Transmissão de sinais

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01