Cancelado

BIC0073

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

Acopladores indutivos para alimentação elétrica

Função
Power Only
Distância de transmissão
0...4 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, 7/8", 5-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
24 VDC
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Power Only
Distância de transmissão
0...4 mm
Componente
Base
Conexão
Conector de encaixe, 7/8", 5-polos
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
24 VDC
Material do invólucro
Alumínio, preto anodizado
Dimensões
120 x 45 x 120 mm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar