BIC0074
Acopladores indutivos para alimentação elétrica
Código de digitação:
BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
em descontinuação
- Função
- Power Only
- Distância de transmissão
- 0...4 mm
- Componente
- Remote
- Conexão
- Conector de encaixe, 7/8", 5-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 5 A
- Material do invólucro
- Alumínio, preto anodizado
- Dimensões
- 120 x 45 x 120 mm
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01