Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BCC0C1C

acessível

Cabos sem bllindagem

Código de digitação:

BCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X

294,26 EUR

Preço líquido

Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.

Disponibilidade

A carregar...

13 PC.

Cabo
PUR resistente a centelhas de solda preto, 100 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 5.1.3
27-06-20-06
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]