BCC0AUJ

Cabos sem bllindagem

Código de digitação:

BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X

A carregar...
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 100 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
24 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-40...80 °C
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 5.1.3
27-06-20-06
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11