Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC0AKU
BCC M313-0000-10-001-PX4334-050
- Conexão
- M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR Yellow, 5 m, Drag chain compatible
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC