BCC031M
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M425-0000-1A-037-PS0334-100
- Conexão
- M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC