BCC0HFU
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250
- Conexão
- M23x1-Fêmea, angular, 19-polos
- Cabo
- PUR preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 19
- Seção transversal do condutor
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 125 VDC / 125 VAC