BCC05TN
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-250
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Conexão
- M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- complementar
- Cabo
- PVC amarelo, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 22 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K