BCC0C3J
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC A323-A313-30-365-PX03A5-020
- Conexão 1
- 7/8"-Fêmea, angular, 3-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Macho, reto, 3-polos
- Cabo
- PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 13.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68/IP67, IP68