BCC06J6
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC A314-A314-30-304-PX04A5-150
- Conexão 1
- 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Macho, reto, 4-polos
- Cabo
- PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68/IP67, IP68