BCC06FT
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150
194,54 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Conexão 1
- 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Macho, reto, 5-polos
- Cabo
- PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -20...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68/IP67, IP68