BCC09FA
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M425-M415-3A-660-PX0534-003
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde / não
- indicador de funcionamento
- sim / não
- Indicação funcional (Pino 2)
- LED branco
- Indicação funcional (PINO 4)
- LED amarelo
- Cabo
- PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 5
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11