BCC0EUC
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC W425-W414-3A-304-SW0434-020
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
- Cabo
- Silicone resistente a centelhas de solda preto, 2 m
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...200 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...200 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP65/IP65