BCC09NN
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-020
48,98 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
17 PC.
- Conexão 1
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
- Interface
- EtherNet/IP
- Cabo
- TPE blindado azul turquesa, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -40...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.5 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67