BCC0720
Conectores de flange
Código de digitação:
BCC A354-0000-10-RN010-020
37,21 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
13 PC.
- Conexão
- 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 16 AWG
- Comprimento do fio L
- 2.00 m
- Tensão de serviço UB
- 600 VDC / 600 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 10.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03