BCC08HJ
Conectores montáveis
Código de digitação:
BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000
- Conexão
- M23x1-Fêmea, reto, 19-polos
- Quantidade de contatos conectáveis
- 19
- Seção transversal da conexão
- 1.00 mm²
- Fixações dos fios
- Junções soldadas
- Diâmetro do cabo D
- 6...10 mm
- Tensão de serviço UB
- 150 VDC
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -20...125 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02