BPI009A
Distribuidores passivos
Código de digitação:
BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-100
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos
- indicação da tensão de serviço
- LED verde
- Indicação da função de comutação
- LED amarelo (16x)
- Tipo de sinal
- PNP
- Cabo
- PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Corrente de saída, máx.
- 4 A
- Corrente total, máx.
- 8 A
- Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08