BCC0C6E
Resistências de terminação
Código de digitação:
BCC M415-0000-1B-R01
18,49 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
18 PC.
- Interface
- Profibus
- Conexão
- M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, B-codificado
- Classe de proteção
- IP68
- Temperatura ambiente
- -40...90 °C
- Certificação/conformidade
- WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 19-07-04-03
- ECLASS 11.0
- 19-07-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 19-07-04-03
- ECLASS 6.2
- 19-07-04-03
- ECLASS 8.1
- 19-07-04-03
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 19-07-04-03
- eCl@ss 9.0
- 19-07-04-03
- eCl@ss 9.1
- 19-07-04-03