BCC0A7N
Passagens do armário de distribuição
Código de digitação:
BCC A355-A355-30-RN037-000
- Conexão 1
- 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
- Conexão 2
- 7/8"-16 UN2A-Macho, reto, 5-polos
- Fixação
- 7/8"-16UN2A
- Tensão de serviço UB
- 600 VDC / 600 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 8.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...105 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12