BCC085H
Passagens do armário de distribuição
Código de digitação:
BCC M424-E814-BG-RM013-000
- Conexão 1
- M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, D-codificado
- Conexão 2
- RJ45-Fêmea, reto, 4-polos
- Fixação
- M16x1,5
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 0.5 A
- Classe de proteção
- IP67/IP20
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Certificação/conformidade
- WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12