- Conexão 1
- M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado
- Conexão 3
- M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Cabo
- PVC amarelo, 0.6 m
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-90
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06