Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BAM02W0

acessível

Caixa protetora

Código de digitação:

BAM PC-VS-023-1-01

A carregar...
Acessórios recomendados
Descrição resumida
Cobertura de proteção ótica
Utilização
para sensores Vision BVS SC-..
Material
Alumínio anodizado, preto
Material do vidro de proteção
Luxacryl/2h
Dimensões
Ø 45 x 83 mm
Fixação
Parafusos
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Adaptador

ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-05
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-27-37-92

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]