BFO002W

acessível

S-BFO 18A GD

Código de digitação:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

A carregar...
Acessórios recomendados
Versão
Ø 6, padrão
Utilização
Para dispositivos baseados em fibra BFB
Aparelho básico de referência
BFB M18M-011-P-S4
Material do tipo de fibra
Vidro
Comprimento do cabo L
1 m
Material da capa
Silicone, em aço inoxidável
Alcance
20 mm
Temperatura ambiente
-40...150 °C
Superfície ativa, fibras
Feixe Ø 3,0 mm
Superfície ativa, disposição da fibras
Feixe segmentado
Classe de proteção
IP67
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Acessórios Obrigatórios

Equipamentos com base de fibra

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06