BIS00NR
Acoplador de dados LF (125 kHz)
Código de digitação:
BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
- Comprimento do cabo L
- 0.35 m
- Forma da antena
- redondo
- Instalação
- isento de metal (zona livre)
- Temperatura de armazenamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Material do invólucro
- ABS, GF16
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01