BIS014N

Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)

Código de digitação:

BIS VM-920

A carregar...
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
112 x 48 x 97 mm
Conexão
Conector, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Cabos de conexão

Cabeças de leitura/ escrita e antenas

Multi-frequency processors

Cabos de ligação

Conectores montáveis

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01